ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

76x25x9.5mm 油砥石・天然(極細目)

76x25x9.5mm 油砥石・天然(極細目) EA522AC-1
通常単価(税別)
2,619円
税込単価
2,881円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・仕様…極細目・アーカンサスストーン・砥石サイズ…76×25×9.5mm・付属品…革ケース...

詳細を確認

型番:

EA522AC-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA522AC-1の仕様・寸法情報

砥石サイズ
76×25×9.5mm
仕様
極細目
付属品
革ケース
粒度
#2000~3000

型番リスト

表示件数
型番
EA522AC-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,619円
( 2,881円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様…極細目
・アーカンサスストーン
・砥石サイズ…76×25×9.5mm
・付属品…革ケース
・天然石の為、サイズや色・模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
・JAN:4518340537156

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

76x25x9.5mm 油砥石・天然(極細目)の型番EA522AC-1のページです。 型番EA522AC-1に関する仕様情報を記載しております。
76x25x9.5mm 油砥石・天然(極細目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
76x25x9.5mm 油砥石・天然(極細目)
100x25x13mm 油砥石・天然(極上質/細目)
100x38x13mm 油砥石・天然(極上質/細目)
76x25x9.5mm 油砥石・天然(中目)
76x25x9.5mm 油砥石・天然(細目)
76x25x9.5mm 油砥石・天然(粗目)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,619円7,954円7,962円2,457円2,533円2,149円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
砥石サイズ76×25×9.5mm100×25×9mm75×41×9mm---
仕様極細目極上質(細目仕上げ)極上質(細目仕上げ)中目(ソフト)細目(ハード)粗目
付属品革ケース革ケース革ケース革ケース革ケース-
粒度#2000~3000#800~1000#800~1000#400~600#800~1000#120~320
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました