ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

160mm 精密やすり(三角/中目)

160mm 精密やすり(三角/中目) EA521VX-32B
通常単価(税別)
2,002円
税込単価
2,202円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・形状…三角・粗さ…中目・全長…160mm・JAN:4548745179897

型番:

EA521VX-32B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA521VX-32Bの仕様・寸法情報

全長
160mm
刃長
80mm
形状
三角
粗さ
中目

型番リスト

表示件数
型番
EA521VX-32B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,002円
( 2,202円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・形状…三角
・粗さ…中目
・全長…160mm
・JAN:4548745179897

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

160mm 精密やすり(三角/中目)の型番EA521VX-32Bのページです。 型番EA521VX-32Bに関する仕様情報を記載しております。
160mm 精密やすり(三角/中目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
160mm 精密やすり(三角/中目)
180mm 精密やすり(三角/中目)
160mm 精密やすり(角/中目)
200mm 精密やすり(三角/中目)
160mm 精密やすり(楕円/中目)
160mm 精密やすり(笹刀/中目)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,002円2,208円2,208円2,485円2,208円2,002円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長160mm180mm160mm200mm160mm160mm
刃長80mm90mm80mm100mm80mm80mm
形状三角三角角三角楕円先細
粗さ中目中目中目中目中目中目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました