ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

180mm 精密やすり(笹刀・チタンコート/中目)

180mm 精密やすり(笹刀・チタンコート/中目) EA521VE-3B
通常単価(税別)
2,690円
税込単価
2,959円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…180mm・チタンコーティング・EA521VE、VHタイプの単品です。・形状…先細...

詳細を確認

型番:

EA521VE-3B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA521VE-3Bの仕様・寸法情報

コーティング長
90mm
全長
180mm
形状
先細
粗さ
中目

型番リスト

表示件数
型番
EA521VE-3B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,690円
( 2,959円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…180mm
・チタンコーティング
・EA521VE、VHタイプの単品です。
・形状…先細
・粗さ…中目
・JAN:4548745177701

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

180mm 精密やすり(笹刀・チタンコート/中目)の型番EA521VE-3Bのページです。 型番EA521VE-3Bに関する仕様情報を記載しております。
180mm 精密やすり(笹刀・チタンコート/中目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
180mm 精密やすり(笹刀・チタンコート/中目)
180mm 精密やすり(笹刀・チタンコート/粗目)
180mm 精密やすり(丸・チタンコート/中目)
180mm 精密やすり(角・チタンコート/中目)
180mm 精密やすり(平・チタンコート/中目)
180mm 精密やすり(丸・チタンコート/粗目)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,690円2,690円2,717円2,895円2,717円2,717円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
コーティング長90mm90mm90mm90mm90mm90mm
全長180mm180mm180mm180mm180mm180mm
形状先細先細丸角平丸
粗さ中目粗目中目中目中目粗目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました