ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
シグネット
スナップリングプライヤーセット 90911
シグネット
通常価格(税別):1,850円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目

【商品仕様】
・材質…合金工具鋼(SKS-8)
・仕様…柄なし
・形状…平
・やすり目…複目
・粗さ…細目
・刃長…200mm
・幅…21mm
・厚み…5mm
・適合ハンドル…EA521VZ-13(別売)
・JAN:4548745346190


ニコルソン
ヤスリ 丸
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツボサン
鉄工ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)
4.3通常価格(税別):1,100円~

ツボサン
“スタンダードヴァリト”
3通常価格(税別):962円~

ニコルソン
ヤスリ 丸
5通常価格(税別):2,556円~

ニコルソン
ヤスリ単目・平
5通常価格(税別):2,205円~

SK-11
ステン用ヤスリワイド 荒/仕上
0通常価格(税別):2,707円

広島鑢製造所
精密ヤスリ LTSSシリーズ
4.5通常価格(税別):4,777円~

トラスコ中山
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)
3.7通常価格(税別):1,329円~

ミスミ
ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYE 平型丸柄/同形状同粒度5本セット
4.7通常価格(税別):2,780円~

ツボサン
ダイヤモンドラウンド 粒度400
0通常価格(税別):1,469円~