ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

150mm 鉄工やすり(半丸/粗目)

150mm 鉄工やすり(半丸/粗目) EA521TV-150D
通常単価(税別)
1,560円
税込単価
1,716円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…合金工具鋼(SKS-8)・仕様…柄なし・形状…半丸・やすり目…複目・粗さ…粗目・刃...

詳細を確認

型番:

EA521TV-150D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA521TV-150Dの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
EA521TV-150D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,560円
( 1,716円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…合金工具鋼(SKS-8)
・仕様…柄なし
・形状…半丸
・やすり目…複目
・粗さ…粗目
・刃長…150mm
・幅…16mm
・厚み…4.5mm
・適合ハンドル…EA521VZ-12(別売)
・JAN:4548745346114

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

150mm 鉄工やすり(半丸/粗目)の型番EA521TV-150Dのページです。 型番EA521TV-150Dに関する仕様情報を記載しております。
150mm 鉄工やすり(半丸/粗目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm 鉄工やすり(半丸/粗目)
150mm 鉄工やすり(丸/粗目)
200mm 鉄工やすり(半丸/粗目)
250mm 鉄工やすり(半丸/粗目)
150mm 鉄工やすり(平/粗目)
300mm 鉄工やすり(半丸/粗目)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,560円1,150円2,538円2,735円1,121円3,805円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました