ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

225mm 鉄工・木工やすり(半丸・両用)

225mm 鉄工・木工やすり(半丸・両用) EA521TS-3
通常単価(税別)
4,103円
税込単価
4,513円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・形状…半丸・複目と鬼目の両端やすり・全長…225mm・両面使用可(表面:平行、裏面:半丸...

詳細を確認

型番:

EA521TS-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA521TS-3の仕様・寸法情報

全長
225mm
刃長
90mm
形状
半丸(22.3×5mm)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA521TS-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,103円
( 4,513円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・形状…半丸
・複目と鬼目の両端やすり
・全長…225mm
・両面使用可(表面:平行、裏面:半丸)
・JAN:4518340253216

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

225mm 鉄工・木工やすり(半丸・両用)の型番EA521TS-3のページです。 型番EA521TS-3に関する仕様情報を記載しております。
225mm 鉄工・木工やすり(半丸・両用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
225mm 鉄工・木工やすり(半丸・両用)
200mm 鉄工・木工やすり(半丸・両用)
200mm やすり(コーティング半丸/細目)
200mm やすり(コーティング丸/細目)
200mm やすり(コーティング丸/中目)
150mm 鉄工やすり(コーティング柄付・平/中目)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,103円3,949円3,499円2,884円2,552円3,394円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長225mm200mm200mm200mm200mm255mm
刃長90mm100mm110mm110mm110mm150mm
形状半丸(22.3×5mm)半丸(22.3×5mm)半丸丸丸平
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました