ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

185mm やすり(丸・4本組/粗・中・細・油目)

185mm やすり(丸・4本組/粗・中・細・油目) EA521TN-7
通常単価(税別)
3,996円
税込単価
4,396円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・<セット内容>…4本組・粗目・中目・細目・油目・形状…丸・材質…炭素工具鋼(SK-2)・...

詳細を確認

型番:

EA521TN-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA521TN-7の仕様・寸法情報

刃長
85mm
全長
185mm
材質
炭素工具鋼(SK-2)
形状
丸
直径
φ3.2mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA521TN-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,996円
( 4,396円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…4本組
・粗目
・中目
・細目
・油目
・形状…丸
・材質…炭素工具鋼(SK-2)
・全長…185mm
・刃長…85mm
・直径…直径3.2mm
・このセット1つで粗仕上げから最終仕上げまで対応可能です。
・JAN:4548745345513

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

185mm やすり(丸・4本組/粗・中・細・油目)の型番EA521TN-7のページです。 型番EA521TN-7に関する仕様情報を記載しております。
185mm やすり(丸・4本組/粗・中・細・油目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
185mm やすり(丸・4本組/粗・中・細・油目)
185mm やすり(平・4本組/粗・中・細・油目)
170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/中目)
170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/細目)
215mm やすり(平・半丸・丸=3本組/細目)
170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/粗目)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,996円3,880円2,610円3,548円4,136円2,742円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
刃長85mm85mm70mm70mm110mm70mm
全長185mm185mm170mm170mm215mm170mm
材質炭素工具鋼(SK-2)合金工具鋼(SKS-8)合金工具鋼(SKS-8)合金工具鋼(SKS-8)合金工具鋼(SKS-8)合金工具鋼(SKS-8)
形状丸平----
直径φ3.2mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート