ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/粗目)

170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/粗目) EA521TA-3J
通常単価(税別)
2,742円
税込単価
3,016円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・<セット内容>…3本組・平・半丸・丸・粗さ…粗目・全長…170mm・刃長…70mm・刃幅...

詳細を確認

型番:

EA521TA-3J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA521TA-3Jの仕様・寸法情報

粗さ
粗目
刃長
70mm
全長
170mm
刃幅
平:4mm、半丸:4.2mm、丸:φ2.5mm
厚み
平:2.0mm、半丸:2.0mm、丸:φ2.5mm
材質
合金工具鋼(SKS-8)

型番リスト

表示件数
型番
EA521TA-3J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,742円
( 3,016円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…3本組
・平
・半丸
・丸
・粗さ…粗目
・全長…170mm
・刃長…70mm
・刃幅…平:4mm、半丸:4.2mm、丸:直径2.5mm
・厚み…平:2.0mm、半丸:2.0mm、丸:直径2.5mm
・材質…合金工具鋼(SKS-8)
・JAN:4548745775822

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/粗目)の型番EA521TA-3Jのページです。 型番EA521TA-3Jに関する仕様情報を記載しております。
170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/粗目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/粗目)
170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/細目)
170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/中目)
215mm やすり(平・半丸・丸=3本組/細目)
185mm やすり(平・4本組/粗・中・細・油目)
185mm やすり(丸・4本組/粗・中・細・油目)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,742円3,548円2,610円4,136円3,880円3,996円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
粗さ粗目細目中目細目--
刃長70mm70mm70mm110mm85mm85mm
全長170mm170mm170mm215mm185mm185mm
刃幅平:4mm、半丸:4.2mm、丸:φ2.5mm平:4mm、半丸:4.2mm、丸:φ2.5mm平:4mm、半丸:4.2mm、丸:φ2.5mm平:11mm、半丸:12mm、丸:φ5.5mm--
厚み平:2.0mm、半丸:2.0mm、丸:φ2.5mm平:2.0mm、半丸:2.0mm、丸:φ2.5mm平:2.0mm、半丸:2.0mm、丸:φ2.5mm平:3.5mm、半丸:3.8mm、丸:φ5.5mm2.5mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました