ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/細目)

170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/細目) EA521TA-3E
通常単価(税別)
3,548円
税込単価
3,903円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・<セット内容>…3本組・平・半丸・丸・粗さ…細目・全長…170mm・刃長…70mm・刃幅...

詳細を確認

型番:

EA521TA-3E
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA521TA-3Eの仕様・寸法情報

粗さ
細目
刃長
70mm
全長
170mm
刃幅
平:4mm、半丸:4.2mm、丸:φ2.5mm
厚み
平:2.0mm、半丸:2.0mm、丸:φ2.5mm
材質
合金工具鋼(SKS-8)

型番リスト

表示件数
型番
EA521TA-3E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,548円
( 3,903円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・<セット内容>…3本組
・平
・半丸
・丸
・粗さ…細目
・全長…170mm
・刃長…70mm
・刃幅…平:4mm、半丸:4.2mm、丸:直径2.5mm
・厚み…平:2.0mm、半丸:2.0mm、丸:直径2.5mm
・材質…合金工具鋼(SKS-8)
・JAN:4548745776089

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/細目)の型番EA521TA-3Eのページです。 型番EA521TA-3Eに関する仕様情報を記載しております。
170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/細目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/細目)
170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/粗目)
215mm やすり(平・半丸・丸=3本組/細目)
170mm やすり(平・半丸・丸=3本組/中目)
185mm やすり(平・4本組/粗・中・細・油目)
185mm やすり(丸・4本組/粗・中・細・油目)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,548円2,742円4,136円2,610円3,880円3,996円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
粗さ細目粗目細目中目--
刃長70mm70mm110mm70mm85mm85mm
全長170mm170mm215mm170mm185mm185mm
刃幅平:4mm、半丸:4.2mm、丸:φ2.5mm平:4mm、半丸:4.2mm、丸:φ2.5mm平:11mm、半丸:12mm、丸:φ5.5mm平:4mm、半丸:4.2mm、丸:φ2.5mm--
厚み平:2.0mm、半丸:2.0mm、丸:φ2.5mm平:2.0mm、半丸:2.0mm、丸:φ2.5mm平:3.5mm、半丸:3.8mm、丸:φ5.5mm平:2.0mm、半丸:2.0mm、丸:φ2.5mm2.5mm-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました