ツール用品技術窓口
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2,102円~
通常出荷日:1日目 ~
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
通常価格(税別):655円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):2,160円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
六角ビットセット(マグネット入り) THB-6S【6個入り】
通常価格(税別):1,311円~
通常出荷日:1日目
エスコ
防錆袋(鉄用/100枚)【100個入り】
通常価格(税別):979円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
通常価格(税別):230円~
通常出荷日:1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目

【商品仕様】
・<セット内容>…3本組
・平
・半丸
・丸
・粗さ…中目
・全長…170mm
・刃長…70mm
・刃幅…平:4mm、半丸:4.2mm、丸:直径2.5mm
・厚み…平:2.0mm、半丸:2.0mm、丸:直径2.5mm
・材質…合金工具鋼(SKS-8)
・JAN:4548745776065
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
組ヤスリ
3.8通常価格(税別):2,160円~

ホーザン
ヤスリ単品・セット(上目45・58)
5通常価格(税別):5,356円

トラスコ中山
組ヤスリ 各種形状
4通常価格(税別):1,099円~

ツボサン
組ヤスリ(HA・HI・KA・MA・SA・ST)
4.8通常価格(税別):3,080円~

ツボサン
ブライト-900 組タイプ
4.8通常価格(税別):7,861円~

ツボサン
ヤスリセット 3種セット BP入り
0通常価格(税別):2,113円

ミスミ
ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYE 平型丸柄/同形状同粒度5本セット
4.7通常価格(税別):2,780円~

ツボサン
鉄工ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)
4.3通常価格(税別):1,100円~

広島鑢製造所
精密ヤスリ LTSSシリーズ
4.5通常価格(税別):4,777円~