17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

360mm ネイルプーラー EA519MC-360

360mm ネイルプーラー

通常単価(税別)
2,732円
税込単価
3,005円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…特殊炭素工具鋼・全長…360mm・重量…760g・独自の熱処理加工で高い耐久性を実...

詳細を確認
  • 材質
    特殊炭素工具鋼
  • 全長
    360mm
  • 重量
    760g

型番:

EA519MC-360
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA519MC-360の仕様・寸法情報

材質
特殊炭素工具鋼
全長
360mm
重量
760g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA519MC-360
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,732円
( 3,005円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…特殊炭素工具鋼
・全長…360mm
・重量…760g
・独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
・釘抜きのヘッド部をハンマーでたたけば手にひびくことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も簡単に抜けます。独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。
・釘抜きのヘッド部をハンマーでたたけば手にひびくことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も簡単に抜けます。
・JAN:4518340758193

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

360mm ネイルプーラーの型番EA519MC-360のページです。 型番EA519MC-360に関する仕様情報を記載しております。
360mm ネイルプーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
360mm ネイルプーラー
360mm 平バール
200mm ネイルプーラー
300mm ネイルプーラー
240mm ネイルプーラー
160mm ネイルプーラー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,732円1,537円1,579円2,362円2,084円1,521円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質特殊炭素工具鋼異形特殊鋼材特殊炭素工具鋼特殊炭素工具鋼特殊炭素工具鋼特殊炭素工具鋼
全長360mm360mm200mm300mm240mm160mm
重量760g400g220g560g320g130g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました