17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

22x210mm タイヤレバー EA519FA

22x210mm タイヤレバー

通常単価(税別)
2,293
税込単価
2,522
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…鍛造鉄(クロムメッキ)・用途…タイヤ交換専用・全長…210mm・刃先幅…22mm・...

詳細を確認
  • 重量
    100g
  • 全長
    210mm
  • 材質
    鍛造鉄(クロムメッキ)
  • 刃先幅
    22mm
  • 刃先厚
    5.5mm
  • 適用
    主にバイクに使用できます。
  • 用途
    タイヤ交換専用

型番:

EA519FA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA519FAの仕様・寸法情報

重量
100g
全長
210mm
材質
鍛造鉄(クロムメッキ)
刃先幅
22mm
刃先厚
5.5mm
適用
主にバイクに使用できます。
用途
タイヤ交換専用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA519FA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,293
( 2,522 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鍛造鉄(クロムメッキ)
・用途…タイヤ交換専用
・全長…210mm
・刃先幅…22mm
・刃先厚…5.5mm
・適用…主にバイクに使用できます。
・JAN:4518340148413

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

22x210mm タイヤレバーの型番EA519FAのページです。 型番EA519FAに関する仕様情報を記載しております。
22x210mm タイヤレバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
22x210mm タイヤレバー
23x245mm タイヤレバー
280mm タイヤレバー
13x600mm タイヤレバー
410mm タイヤレバー(スモールタイヤ用)
610x17.5mm タイヤレバー(ストレート型)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,2933,8674,1868,4415,9408,013
通常出荷日3日目3日目3日目2日目2日目3日目
重量100g170g172g1172g0.3kg1.1kg
全長210mm245mm280mm600mm410mm610mm
材質鍛造鉄(クロムメッキ)特殊鋼(クロムメッキ)クロムバナジウム鋼クロムスチール合金鋳造鉄鍛造鉄
刃先幅22mm23mm----
刃先厚5.5mm1mm1mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング