17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

460mm プライバー EA519AP-4

460mm プライバー

通常単価(税別)
1,470円
税込単価
1,617円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…460mm・先端幅…20.5mm・四角軸…11mm・重量…420g・JAN:451...

詳細を確認
  • 全長
    460mm
  • 四角軸
    11mm
  • 先端幅
    20.5mm
  • 軸長
    319mm
  • 重量
    420g

型番:

EA519AP-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA519AP-4の仕様・寸法情報

全長
460mm
四角軸
11mm
先端幅
20.5mm
軸長
319mm
重量
420g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA519AP-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,470円
( 1,617円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…460mm
・先端幅…20.5mm
・四角軸…11mm
・重量…420g
・JAN:4518340574878

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

460mm プライバーの型番EA519AP-4のページです。 型番EA519AP-4に関する仕様情報を記載しております。
460mm プライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
460mm プライバー
200mm プライバー
13x640mm プライバー(ストレート)
9.5x250mm プライバー
45x600mm ワーキングバー
45x500mm ワーキングバー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,470円726円5,960円4,766円4,240円3,727円
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
全長460mm200mm-250mm600mm500mm
四角軸11mm6mm13mm9.5mm--
先端幅20.5mm11mm-16mm45mm45mm
軸長319mm117mm----
重量420g68g0.68kg299g980g910g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました