ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

小物袋

小物袋 EA509AE-2
通常単価(税別)
718
税込単価
790
通常出荷日:3日目

・マチ付の小物用袋です。

型番:

EA509AE-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA509AE-2の仕様・寸法情報

材質
ポリエステル(1680デニール)
サイズ(mm)
190×70×70(H)

型番リスト

表示件数
型番
EA509AE-2

サイズ(mm)

最小発注数量
190×70×70(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
718
( 790 )
3日目

詳細情報

基本情報

・マチ付の小物用袋です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小物袋の型番EA509AE-2のページです。 型番EA509AE-2に関する仕様情報を記載しております。
小物袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小物袋
小物袋(ナイロンメッシュ)
140x 70mm 小物袋
200x130mm 小物袋(ビニール製)
300x130x340mm メッシュ袋(吸盤付)
120x 85x 55mm 工具袋(マチ付) EA509AD-116
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格718625 -5491,0182,074937
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ポリエステル(1680デニール)ナイロンメッシュ塩化ビニールビニールポリウレタン、ポリエステルデニム(13オンス)、綿

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました