17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

密閉保存容器(ジップロックコンテナー)【1~2個入り】

通常単価(税別)
806
税込単価
887
通常出荷日:3日目

【特長】・ふたは、はめ込み式・ふたの中央を押すとパチンと閉まります

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

サイズ

入数

最小発注数量
700ml
156(W)×156(D)×53(H)mm
2個
1パック

2個入り

1900ml
156(W)×235(D)×83(H)mm
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
806
( 887 )
3日目
806
( 887 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふたは、はめ込み式
・ふたの中央を押すとパチンと閉まります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉保存容器(ジップロックコンテナー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉保存容器(ジップロックコンテナー)
4方ロック式 密閉保存容器
保存容器(ザル付)
シール容器(角型)
角パーツボックス
PPパック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格806637 -644545 -633 -615 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン本体:AS樹脂、フタ:ポリエチレン、EVA樹脂本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
詳細1ふたは、はめ込み式密閉性を高めるシリコンゴム製パッチンザル付入数:1個フタは、はめ込み式フタは、はめ込み式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト