17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

密閉保存容器(PP製)

通常単価(税別)
2,0733,431
税込単価
2,2803,774
通常出荷日:3日目

【特長】・密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き・フタは2点パッチンロック式

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

耐熱温度

サイズ(mm)

容量(L)

最小発注数量
本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
本体・フタ:-20~110℃止め具:-30~80℃パッキン:-40~80℃
276×383×171(H)
11.6
1個
・本体・フタ:ポリプロピレン・止め具:ABS樹脂・パッキン:シリコンゴム
・本体・フタ:-20~110℃・止め具:-30~80℃・パッキン:-40~80℃
216×307×143(H)
5.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,431
( 3,774 )
3日目
2,073
( 2,280 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き
・フタは2点パッチンロック式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

密閉保存容器(PP製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉保存容器(PP製)
4方ロック式 密閉保存容器
密閉保存容器(ジップロックコンテナー)
保存容器
PPパック
保存容器(ザル付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,073-637 -806530 -615 -644
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
詳細1Ag抗菌仕様密閉性を高めるシリコンゴム製パッチンふたは、はめ込み式フタは、はめ込み式フタは、はめ込み式ザル付
詳細2密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き抗菌仕様----
詳細3フタは2点パッチンロック式-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト