ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

215x147x130mm PPパック

215x147x130mm PPパック EA508T-2
通常単価(税別)
1,253円
税込単価
1,378円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン・容量…3.0L・外寸…215×147×1...

詳細を確認

型番:

EA508T-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA508T-2の仕様・寸法情報

材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
容量
3.0L
内寸
202×133×123(H)mm
外寸
215×147×130(H)mm(底面サイズ:191×124mm)

型番リスト

表示件数
型番
EA508T-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,253円
( 1,378円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
・容量…3.0L
・外寸…215×147×130(H)mm
・内寸…202×133×123(H)mm
・フタは、はめ込み式
・JAN:4518340392601

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

215x147x130mm PPパックの型番EA508T-2のページです。 型番EA508T-2に関する仕様情報を記載しております。
215x147x130mm PPパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
215x147x130mm PPパック
φ98x100mm/420ml コップ(プラスティック/100個)
PPパック
475x410x300mmバーベキューグリル(ステンレス製)
密閉保存容器(4方ロック式/2~4個)
保存容器 EA508TG-1~3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,253円2,129円615円 -11,075円744円1,090円 -
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレンプラスチック本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン本体・低板:ステンレス、網・目皿・スタンド:スチール本体・フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
容量3.0L420cc----
内寸202×133×123(H)mm-----
外寸215×147×130(H)mm(底面サイズ:191×124mm)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました