ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |

【商品仕様】
・材質…プラスチック
・ステンレス製に比べて軽量です。
・底面にマグネットがコーティングされていますのでパーツ、ボルト、ナットなどの紛失防止になります。
・サイズ…直径150×40(H)mm
・重量…295g
・JAN:4548745071092

トラスコ中山
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度80℃

新潟精機(SK)
簡易型マグネットホルダ 丸
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マグネットホルダ 最高使用温度250℃
4.5通常価格(税別):1,060円~

トラスコ中山
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
0通常価格(税別):1,181円~

トラスコ中山
樹脂マグネットトレー
5通常価格(税別):1,329円~

テクノプラン
マグネットホルダー丸型 塗装仕様
0通常価格(税別):1,482円~

アストロプロダクツ(ワールドツール)
マグネットトレー
0通常価格(税別):777円~

アストロプロダクツ(ワールドツール)
マグネットサイドトレー 310MM BLACK
0通常価格(税別):1,394円

新潟精機(SK)
薄型永磁ホルダ
5通常価格(税別):1,174円~

トラスコ中山
角形マグネットトレー角型
5通常価格(税別):3,837円~

TONE
マグネット付パーツトレイ MPT
4.8通常価格(税別):1,188円~