17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

390x150mm/500x165mm 洗桶(ステンレス製)

通常単価(税別)
5,983円~12,888円
税込単価
6,581円~14,177円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレス製の洗桶です・Φ500×H165mmサイズで使い勝手の良サイズです

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

最小発注数量
Φ390×150(H)
1個
Φ500×165(H)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,983円
( 6,581円 )
1日目
12,888円
( 14,177円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の洗桶です
・Φ500×H165mmサイズで使い勝手の良サイズです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

390x150mm/500x165mm 洗桶(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
390x150mm/500x165mm 洗桶(ステンレス製)
210x120x 80mm かご(ステンレス製)
φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)
洗桶(ステンレス製)
170x140/300mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,983円-6,573円3,394円5,154円 -1,963円2,286円 -
通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目2日目〜
商品タイプその他-----
材質ステンレス-----
商品詳細種別洗桶----部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)
材質詳細ステンレス(18-8)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト