ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

120x21x90mm 電池ケース(単3・単4用/ブルー)

120x21x90mm 電池ケース(単3・単4用/ブルー) EA508KF-2
通常単価(税別)
794円
税込単価
873円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・単3電池、単4電池を組み合わせて収納できます。・サイズ…120(W)×90(D)×21(...

詳細を確認

型番:

EA508KF-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA508KF-2の仕様・寸法情報

サイズ
120(W)×90(D)×21(H)mm
カラー
ブルー
収納数
単3電池×10本または単4電池×10本、単3電池×4本
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA508KF-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
794円
( 873円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・単3電池、単4電池を組み合わせて収納できます。
・サイズ…120(W)×90(D)×21(H)mm
・電池が起き上がる設計で取り出しやすい
・カラー…ブルー
・JAN:4548745493481

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

120x21x90mm 電池ケース(単3・単4用/ブルー)の型番EA508KF-2のページです。 型番EA508KF-2に関する仕様情報を記載しております。
120x21x90mm 電池ケース(単3・単4用/ブルー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
120x21x90mm 電池ケース(単3・単4用/ブルー)
[単1x 4本] アルカリ乾電池(IMPULSE)
[単5x 2本] 乾電池(アルカリ)
[単3・単4]電池充電器
[単3] 乾電池(リチウム)
[単3]乾電池・エボルタ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格794円1,342円619円1,521円2,020円 -1,423円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ120(W)×90(D)×21(H)mmφ34.2×61.5mm約φ12.0×30.2mm66(W)×28(D)×85(H)mm約φ14.4×50.4mm約φ14.5×50.5mm
カラーブルー-----
収納数単3電池×10本または単4電池×10本、単3電池×4本-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました