17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

60/100/220/275/360ml コップ(プラスティック)【50~100個入り】

60/100/220/275/360ml コップ(プラスティック)
通常単価(税別)
8061,009
税込単価
8871,110
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

サイズ

重量

入数

最小発注数量
60cc
φ52×50(H)mm
2.5g
100個
1パック

100個入り

100cc
φ62×58(H)mm
3.8g
100個
1パック

100個入り

220cc
φ74×86(H)mm
6.3g
50個
1パック

50個入り

275cc
φ78×99(H)mm
6.5g
50個
1パック

50個入り

360cc
φ84×102(H)mm
9.6g
50個
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
806
( 887 )
3日目
926
( 1,019 )
3日目
880
( 968 )
3日目
897
( 987 )
3日目
1,009
( 1,110 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

60/100/220/275/360ml コップ(プラスティック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
60/100/220/275/360ml コップ(プラスティック)
φ98x100mm/420ml コップ(プラスティック/100個)
4丁包丁・はさみセット
密閉保存容器(4方ロック式/2~4個)
保存容器(ザル付)
シール容器(ポリエチレン)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格806-2,12911,642744644411 -
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
材質プラスチックプラスチック包丁・はさみの刃:特殊ステンレス刃物鋼包丁柄:PP樹脂(エンドキャップ:ABS樹脂)はさみ柄:ABS樹脂ナイフブロック:カバ材本体・フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴムポリプロピレン本体:スチロール、フタ:ポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト