ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ポリタンク用コック(5L・10L・20L)

通常単価(税別)
2,735円~2,941円
税込単価
3,009円~3,235円
通常出荷日:3日目

【特長】・耐薬品性に優れています

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

適合ポリタンク

最小発注数量
PP、PE、
EA508AT-105、105B、110、110B、310、310B
1個
PP、PE
EA508AT-120、120B、320、320B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,735円
( 3,009円 )
3日目
2,941円
( 3,235円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性に優れています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリタンク用コック(5L・10L・20L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリタンク用コック(5L・10L・20L)
10/20L ポリタンク(ノズル・コック付)
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
10/20L ポリタンク(バルブコック付)
10/20L ポリタンク(ノズル付)
じょうご(5L,10Lポリタンク用/フィルター付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,735円-3,941円 -6,462円 -6,298円 -2,902円 -1,939円
通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目2日目〜3日目
パッキンバイトン(フッ素ゴム)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト