ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ポリ容器用ノズル(EA508AT-5/10/105/110/20/120用)

通常単価(税別)
827円~884円
税込単価
910円~972円
通常出荷日:3日目

エスコ 樹脂製容器 ポリ容器用ノズル(EA508AT-5/10/105/110/20/120用)。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合ポリタンク

最小発注数量
EA508AT-105、105B、110、110B、310、310B
1個
EA508AT-120、120B、320、320B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
827円
( 910円 )
3日目
884円
( 972円 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 樹脂製容器 ポリ容器用ノズル(EA508AT-5/10/105/110/20/120用)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ容器用ノズル(EA508AT-5/10/105/110/20/120用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ容器用ノズル(EA508AT-5/10/105/110/20/120用)
広口ポリ容器 EA508AJシリーズ
φ37.5x49mm/0.03L 広口ポリ容器 EA508AK-1A
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
φ61x 64mm/105ml 広口ポリ容器
20L ポリタンク 黒(ポリエチレン製/ノズル無)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格827円-449円 -425円1,960円 -563円4,163円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
材質ポリエチレンHDPE(高密度ポリエチレン)ポリエチレン-本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)ポリエチレン
全長355mm(装着時:340mm)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト