ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

じょうご(5L,10Lポリタンク用/フィルター付)

じょうご(5L,10Lポリタンク用/フィルター付) EA508AT-1
通常単価(税別)
1,939
税込単価
2,133
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・適合ポリタンク…EA508AT-5、-10、-105、-110・材質…ポリエチレン・フィ...

詳細を確認

型番:

EA508AT-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA508AT-1の仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン
適合ポリタンク
EA508AT-105、105B、110、110B、310、310B
ジョウゴ口径(内径)
φ99mm
ジョウゴの高さ
163mm

型番リスト

表示件数
型番
EA508AT-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,939
( 2,133 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合ポリタンク…EA508AT-5、-10、-105、-110
・材質…ポリエチレン
・フィルター付
・ジョウゴの高さ…163mm
・ジョウゴ口径(内径)…直径99mm
・JAN:4548745620474

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

じょうご(5L,10Lポリタンク用/フィルター付)の型番EA508AT-1のページです。 型番EA508AT-1に関する仕様情報を記載しております。
じょうご(5L,10Lポリタンク用/フィルター付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
じょうご(5L,10Lポリタンク用/フィルター付)
じょうご(20Lポリタンク用/フィルター付)
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
10/20L ポリタンク(バルブコック付)
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,9391,9396,462 -2,180 -6,298 -1,960 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目1日目1日目
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン-
適合ポリタンクEA508AT-105、105B、110、110B、310、310BEA508AT-120、120B、320、320B----
ジョウゴ口径(内径)φ99mmφ99mm----
ジョウゴの高さ163mm163mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました