17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

シール容器(角型)

通常単価(税別)
5451,296
税込単価
6001,426
通常出荷日:3日目

エスコ 食品用容器 シール容器(角型)。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

サイズ

内寸

最小発注数量
200ml
115(W)×83(D)×29(H)㎜
-
1個
460ml
139(W)×105(D)×40(H)㎜
約132×98×33(H)㎜(口部分の内寸です。テーパーになっていて底部分は内寸よりも小さくなります。)
1個
750ml
160(W)×120(D)×52(H)㎜
-
1個
1100ml
190(W)×143(D)×52(H)㎜
-
1個
2600ml
230(W)×172(D)×84(H)㎜
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
545
( 600 )
3日目
656
( 722 )
3日目
758
( 834 )
3日目
966
( 1,063 )
3日目
1,296
( 1,426 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ 食品用容器 シール容器(角型)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール容器(角型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール容器(角型)
保存容器(ザル付)
角パーツボックス
密閉保存容器(ジップロックコンテナー)
4方ロック式 密閉保存容器
PPパック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格545-644633 -806637 -615 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質本体:AS樹脂、フタ:ポリエチレン、EVA樹脂ポリプロピレン本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレンポリプロピレンポリプロピレン本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
耐熱温度ふた:60度、本体:80度-----
耐冷温度-30度-----
詳細1入数:1個ザル付フタは、はめ込み式ふたは、はめ込み式密閉性を高めるシリコンゴム製パッチンフタは、はめ込み式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト