ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

φ61x 80mm/150ml 広口ポリ容器

通常単価(税別)
576
税込単価
634
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)・容量…150m...

詳細を確認

型番:

EA508AM-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA508AM-32の仕様・寸法情報

高さ
81mm
材質
本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
容量
150ml
フタ内径
57mm
胴径
67mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA508AM-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
576
( 634 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、
中栓:ポリエチレン(PE)
・容量…150ml
・フタ内径…57mm
・胴径…61mm
・高さ…80mm
・口径の広いポリプロピレン製の容器です。
・フタは、ねじ式、中ブタ付
・内部に突起がありません。
・ペースト状の物でも内部に突起が無いので、全部取り出すことができます。
・中栓付でサンプル容器や小物の輸送容器として使用できます。
・入数は1個入り
・JAN:4548745610758

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ61x 80mm/150ml 広口ポリ容器の型番EA508AM-32のページです。 型番EA508AM-32に関する仕様情報を記載しております。
φ61x 80mm/150ml 広口ポリ容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ61x 80mm/150ml 広口ポリ容器
φ61x 64mm/105ml 広口ポリ容器
φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
φ365x680mm/ 50L 広口ポリ容器
5L 広口ポリ容器(中蓋付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格57656335539019,3531,948
通常出荷日3日目3日目1日目1日目2日目3日目
高さ81mm64mm81mm99mm680mm325mm
材質本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)ポリエチレンポリエチレン
容量150ml105ml250ml--5L
フタ内径57mm57mm73mm73mm235mm85mm
胴径67mm67mm83mm83mm365mm170mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました