17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

φ55/74/90 広口ポリ容器(10個)【10個入り】

φ55/74/90 広口ポリ容器(10個)
通常単価(税別)
2,138円~4,344円
税込単価
2,352円~4,778円
通常出荷日:3日目

・フタはねじ式、中ブタなし。・フタの内側にソフトパッキン付

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

材質

容量

内径

胴径

最小発注数量
67mm
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
100ml
39mm
55mm
1パック

10個入り

71mm
本体:ポリエチレンキャップ:ポリプロピレン
200ml
58mm
74mm
1パック

10個入り

102mm
本体:ポリエチレンキャップ:ポリプロピレン
300ml
58mm
74mm
1パック

10個入り

112mm
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
500ml
72mm
90mm
1パック

10個入り

187mm
本体:ポリエチレンキャップ:ポリプロピレン
1000ml
72mm
90mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,138円
( 2,352円 )
3日目
2,403円
( 2,643円 )
3日目
2,900円
( 3,190円 )
3日目
3,631円
( 3,994円 )
3日目
4,344円
( 4,778円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・フタはねじ式、中ブタなし。
・フタの内側にソフトパッキン付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ55/74/90 広口ポリ容器(10個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ55/74/90 広口ポリ容器(10個)
広口ポリ容器
φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
10/20L ポリタンク(ノズル・コック付)
高密閉型ポリ容器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,138円-491円 -2,842円 -1,005円 -3,941円 -606円 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜2日目〜3日目3日目
詳細1入数:10個入数:1個入数:10個入数:10本コック付(取外し可)中ブタ付
詳細2フタはねじ式、中ブタなしフタはねじ式、中ブタなしフタは、ねじ式、中ブタ付フタはねじ式パッキン付フタはねじ式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト