17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

広口ポリ容器

通常単価(税別)
491704
税込単価
540774
通常出荷日:3日目

【特長】・中ぶたなし(ふたの内側にソフトパッキン付)・ふたは、ねじ式

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

材質

容量

内径

胴径

耐熱温度

最小発注数量
67mm
本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン
100ml
39mm
55mm
-
1個
71mm
本体:ポリエチレンキャップ:ポリプロピレン
200ml
58mm
74mm
-
1個
102mm
本体:ポリエチレンキャップ:ポリプロピレン
300ml
58mm
74mm
-
1個
112mm
本体:ポリエチレンキャップ:ポリプロピレン
500ml
72mm
90mm
-
1個
187mm
本体:ポリエチレンキャップ:ポリプロピレン
1000ml
72mm
90mm
80℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491
( 540 )
3日目
517
( 569 )
3日目
572
( 629 )
3日目
634
( 697 )
3日目
704
( 774 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中ぶたなし(ふたの内側にソフトパッキン付)
・ふたは、ねじ式

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広口ポリ容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口ポリ容器
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
高密閉型ポリ容器
φ55/74/90 広口ポリ容器(10個)
φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)
広口ペット容器(中栓付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格491-1,005 -606 -2,138 -2,842 -551 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目2日目〜3日目
詳細1入数:1個入数:10本中ブタ付入数:10個入数:10個中ブタ付
詳細2フタはねじ式、中ブタなしフタはねじ式フタはねじ式フタはねじ式、中ブタなしフタは、ねじ式、中ブタ付フタはねじ式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト