17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

2.0/3.0/4.0L ポリ容器

通常単価(税別)
8601,201
税込単価
9461,321
通常出荷日:3日目

ふたは、ねじ式。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

サイズ(W×D×H)

(mm)

重量

口内径

最小発注数量
2000ml
147×93×222(H)mm
139g
φ31mm
1個
2000ml
99.5×100×264(H)mm
131g
φ23mm
1個
3000ml
178×100×238(H)mm
214g
φ29mm
1個
4000ml
174×126×262(H)mm
227g
φ30mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
928
( 1,021 )
3日目
860
( 946 )
3日目
976
( 1,074 )
3日目
1,201
( 1,321 )
3日目

詳細情報

基本情報

ふたは、ねじ式。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0/3.0/4.0L ポリ容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2.0/3.0/4.0L ポリ容器
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
1/2/3/5L 遮光型広口ポリ容器
32x32x 90mm/0.05L 角型広口ポリ容器
φ37.5x49mm/0.03L 広口ポリ容器 EA508AK-1A
細口ポリ容器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格860-1,005 -658 -454425462 -
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
材質HDPE(高密度ポリエチレン)ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンHDPE(高密度ポリエチレン)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト