17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

細口ポリ容器

細口ポリ容器
通常単価(税別)
462598
税込単価
508658
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

容量

胴径

重量

最小発注数量
127.5mm
250ml
61.5mm
31g
1個
164.5mm
500ml
81mm
63g
1個
201.5mm
1000ml
99mm
99g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
462
( 508 )
3日目
530
( 583 )
3日目
598
( 658 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細口ポリ容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細口ポリ容器
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L
5L 広口ポリ容器(中蓋付)
1/2/3/5L 遮光型広口ポリ容器
高密閉型ポリ容器
30/50/100/250/500ml 遮光型広口ポリ容器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格462-4,690 -1,948658 -606 -417 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目3日目3日目2日目〜
詳細1中ぶた付-フタは、ねじ式、中ブタ付中ぶた付中ブタ付中ぶた付
材質HDPE(高密度ポリエチレン)-ポリエチレンポリエチレン本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレンポリエチレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト