17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

広口ポリ容器 EA508AJシリーズ

通常単価(税別)
4491,008
税込単価
4941,109
通常出荷日:3日目

【特長】・ふたはネジ式・中ぶた付

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

容量

フタ内径

胴径

重量

口内径

最小発注数量
81mm
100ml
42mm
48mm
22g
35mm
1個
115mm
200ml
42mm
58mm
30g
31mm
1個
120mm
250ml
42mm
63.5mm
32g
31.42mm
1個
155mm
500ml
52mm
81mm
66g
44.75mm
1個
187mm
1000ml
52mm
101.5mm
92g
44mm
1個
242mm
2000ml
85mm
126mm
214g
74.37mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
449
( 494 )
3日目
470
( 517 )
3日目
477
( 525 )
3日目
582
( 640 )
3日目
619
( 681 )
3日目
1,008
( 1,109 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふたはネジ式
・中ぶた付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広口ポリ容器 EA508AJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広口ポリ容器 EA508AJシリーズ
細口ポリ容器
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L
5L 広口ポリ容器(中蓋付)
1/2/3/5L 遮光型広口ポリ容器
30/50/100/250/500ml 遮光型広口ポリ容器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格449-462 -4,690 -1,948658 -417 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜3日目3日目2日目〜
詳細1中ぶた付中ぶた付-フタは、ねじ式、中ブタ付中ぶた付中ぶた付
材質HDPE(高密度ポリエチレン)HDPE(高密度ポリエチレン)-ポリエチレンポリエチレンポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト