ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

5L 広口ポリ容器(中蓋付)

 5L 広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJ-11
通常単価(税別)
1,948円
税込単価
2,143円
通常出荷日:3日目

・フタは、ねじ式、中ブタ付・高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました...

詳細を確認

型番:

EA508AJ-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA508AJ-11の仕様・寸法情報

高さ
325mm
詳細1
フタは、ねじ式、中ブタ付
商品詳細種別
-
材質
ポリエチレン
容量
5L
フタ内径
85mm
胴径
170mm
入数
1個

型番リスト

表示件数
型番
EA508AJ-11

商品詳細種別

入数

最小発注数量
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,948円
( 2,143円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・フタは、ねじ式、中ブタ付
・高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5L 広口ポリ容器(中蓋付)の型番EA508AJ-11のページです。 型番EA508AJ-11に関する仕様情報を記載しております。
5L 広口ポリ容器(中蓋付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5L 広口ポリ容器(中蓋付)
φ365x680mm/ 50L 広口ポリ容器
φ61x 80mm/150ml 広口ポリ容器
φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
φ61x 64mm/105ml 広口ポリ容器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,948円19,353円576円355円390円563円
通常出荷日3日目2日目3日目1日目1日目3日目
高さ325mm680mm81mm81mm99mm64mm
詳細1フタは、ねじ式、中ブタ付-----
材質ポリエチレンポリエチレン本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
容量5L-150ml250ml-105ml
フタ内径85mm235mm57mm73mm73mm57mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました