17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

角型広口ポリ/広口ポリ容器

通常単価(税別)
405658
税込単価
446724
通常出荷日:3日目

【特長】・ふたは、ねじ式・中ぶた付

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細1

詳細2

容量

サイズ(W×D×H)

(mm)

目盛間隔

フタ内径

詳細4

内径

最小発注数量
入数:1個
フタは、ねじ式
100ml
40×40×115(H)mm
10ml
17mm
目盛付き
-
1個
入数:1個
フタは、ねじ式
250ml
55×55×128(H)mm
50ml
30mm
目盛付き
-
1個
入数:1個
フタは、ねじ式
500ml
70×70×153(H)mm
100ml
44mm
目盛付き
-
1個
入数:1個
フタは、ねじ式
1000ml
90×90×172(H)mm
100ml
44mm
目盛付き
-
1個
入数:1本
フタはねじ式
20ml
φ37×35(H)mm
-
-
-
28.5mm
1個
入数:1本
フタはねじ式
30ml
φ37×40(H)mm
-
-
-
28.5mm
1個
入数:1本
フタはねじ式
50ml
φ37.5×77(H)mm
-
-
-
28.5mm
1個
入数:1本
フタはねじ式
100ml
φ48.5×80(H)mm
-
-
-
35.5mm
1個
入数:1本
フタはねじ式
250ml
φ63×123(H)mm
-
-
-
30mm
1個
入数:1本
フタはねじ式
500ml
φ81×150(H)mm
-
-
-
44mm
1個
入数:1本
フタはねじ式
1000ml
φ100×188(H)mm
-
-
-
44mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
471
( 518 )
3日目
491
( 540 )
3日目
609
( 670 )
3日目
658
( 724 )
3日目
405
( 446 )
3日目
417
( 459 )
3日目
429
( 472 )
3日目
442
( 486 )
3日目
467
( 514 )
3日目
576
( 634 )
3日目
658
( 724 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ふたは、ねじ式
・中ぶた付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型広口ポリ/広口ポリ容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型広口ポリ/広口ポリ容器
角型広口ポリ容器(10個)
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
Φ89/108/124 密閉ポリ容器(丸型/目盛付)
細口ポリ容器
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格405-1,494 -1,005 -578 -462 -4,690 -
通常出荷日3日目1日目〜2日目〜3日目3日目1日目〜
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリプロピレンHDPE(高密度ポリエチレン)-
詳細3中ブタ付目盛付き中ブタ付密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト