ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

32x32x 90mm/0.05L 角型広口ポリ容器

32x32x 90mm/0.05L 角型広口ポリ容器 EA508AF-0.5
通常単価(税別)
454円
税込単価
499円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ポリエチレン・容量…50ml・サイズ…32×32×90mm・目盛間隔…10ml・フ...

詳細を確認

型番:

EA508AF-0.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA508AF-0.5の仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン
容量
50ml
サイズ(W×D×H)(mm)
32×32×90mm
目盛間隔
10ml
フタ内径
17mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA508AF-0.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
454円
( 499円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリエチレン
・容量…50ml
・サイズ…32×32×90mm
・目盛間隔…10ml
・フタ内径…17mm
・フタは、ねじ式
・目盛付き
・密閉性を重視していますので中栓を付けています。
・正方形なので、隙間なく収納できます。
・入数は1個入りです。
・JAN:4548745613247

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32x32x 90mm/0.05L 角型広口ポリ容器の型番EA508AF-0.5のページです。 型番EA508AF-0.5に関する仕様情報を記載しております。
32x32x 90mm/0.05L 角型広口ポリ容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32x32x 90mm/0.05L 角型広口ポリ容器
87x68x189mm/400ml ポリ容器(目盛付)
82x68x194mm/400ml ポリ容器(目盛付)
φ61x 80mm/150ml 広口ポリ容器
φ365x680mm/ 50L 広口ポリ容器
φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格454円619円619円576円19,353円355円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目1日目
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレン本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)ポリエチレン本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
容量50ml400ml400ml150ml-250ml
サイズ(W×D×H)(mm)32×32×90mm87(W)×68(D)×189(H)mm82(W)×68(D)×194(H)mm---
目盛間隔10ml-----
フタ内径17mm--57mm235mm73mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました