ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

82x68x194mm/400ml ポリ容器(目盛付)

82x68x194mm/400ml ポリ容器(目盛付) EA508AD-13
通常単価(税別)
619円
税込単価
681円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・容量…400ml・サイズ…82(W)×68(D)×194(H)mm・材質…ポリエチレン・...

詳細を確認

型番:

EA508AD-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA508AD-13の仕様・寸法情報

材質
ポリエチレン
容量
400ml
サイズ(W×D×H)(mm)
82(W)×68(D)×194(H)mm
目盛単位
50ml

型番リスト

表示件数
型番
EA508AD-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
619円
( 681円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量…400ml
・サイズ…82(W)×68(D)×194(H)mm
・材質…ポリエチレン
・キャップ止め付
・目盛り付き
・目盛単位…50ml
・注ぎ口の小さな細口タイプ
・JAN:4518340186132

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

82x68x194mm/400ml ポリ容器(目盛付)の型番EA508AD-13のページです。 型番EA508AD-13に関する仕様情報を記載しております。
82x68x194mm/400ml ポリ容器(目盛付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
82x68x194mm/400ml ポリ容器(目盛付)
87x68x189mm/400ml ポリ容器(目盛付)
32x32x 90mm/0.05L 角型広口ポリ容器
φ61x 80mm/150ml 広口ポリ容器
φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格619円619円454円576円355円390円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレン本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)本体・キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:ポリエチレン(PE)
容量400ml400ml50ml150ml250ml-
サイズ(W×D×H)(mm)82(W)×68(D)×194(H)mm87(W)×68(D)×189(H)mm32×32×90mm---
目盛単位50ml50ml----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました