17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

620x257x224mm 工具箱(中皿付) EA507MD-2

620x257x224mm 工具箱(中皿付)

通常単価(税別)
4,999円
税込単価
5,499円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・中皿付・材質…耐衝撃コーポリマー・市販の南京錠で施錠できます。・取付穴径…直径6mm・ダ...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    620×257×224(H)
  • 重量
    2.6kg
  • 取付穴径
    φ6mm
  • 材質
    耐衝撃コーポリマー

型番:

EA507MD-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA507MD-2の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
620×257×224(H)
重量
2.6kg
取付穴径
φ6mm
材質
耐衝撃コーポリマー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA507MD-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,999円
( 5,499円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・中皿付
・材質…耐衝撃コーポリマー
・市販の南京錠で施錠できます。
・取付穴径…直径6mm
・ダブルロック機構
・サイズ(mm)…620×257×224(H)
・重量…2.6kg
・JAN:4518340165991

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

620x257x224mm 工具箱(中皿付)の型番EA507MD-2のページです。 型番EA507MD-2に関する仕様情報を記載しております。
620x257x224mm 工具箱(中皿付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
620x257x224mm 工具箱(中皿付)
430x230x180mm 工具箱(中皿付)
530x253x220mm 工具箱(中皿付/OD色)
305x190x140mm 工具箱(2段皿付)
450x243x210mm 工具箱(中皿付)
475x240x190mm 工具箱(中皿付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,999円1,980円4,427円1,946円3,008円5,944円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目2日目
サイズ(mm)620×257×224(H)430×180×230(H)530×253×220(H)305×190×140(H)--
重量2.6kg1040g2.7kg0.76kg2.1kg-
取付穴径φ6mm-----
材質耐衝撃コーポリマーポリプロピレン超高耐衝撃コーポリマー樹脂本体:耐衝撃性コポリマー止具:ABS樹脂高耐衝撃性コポリマー樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました