ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

568x406x186mm 道具箱(バックル付/OD色)

通常単価(税別)
8,700
税込単価
9,570
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…ポリプロピレン・多目的に使える丈夫な道具箱です・ゆとりのある内容量で数多くの物を収...

詳細を確認

型番:

EA506LS-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506LS-11の仕様・寸法情報

タイプ
道具箱
外寸(mm)
568(W)×406(D)×186(H)
内寸(mm)
499(W)×347(D)×162(H)
容量(L)
28.3
カラー
グリーン
材質
ポリプロピレン
重量
2.48kg
カラー詳細
OD
メーカー
ESCOオリジナル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA506LS-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,700
( 9,570 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン
・多目的に使える丈夫な道具箱です
・ゆとりのある内容量で数多くの物を収納可能
・サイズ(mm)…外寸:568×406×186(H)、内寸:511×356×162(H)
・重量…2.48kg
・カラー…OD
・JAN:4518340210271
・外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります
・比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です
・耐熱性は高く110℃くらいです
・また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

568x406x186mm 道具箱(バックル付/OD色)の型番EA506LS-11のページです。 型番EA506LS-11に関する仕様情報を記載しております。
568x406x186mm 道具箱(バックル付/OD色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
568x406x186mm 道具箱(バックル付/OD色)
1350x450x470mm 車載ケース(アルミ合金)
815x505x420mm 収納ケース(樹脂製)
中型車載用ツールボックス(間口900mm)
中型車載用ツールボックス(間口610mm)
アルミ軽トラテント
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山アルミス
通常価格8,70045,26828,64374,908 -83,22986,539
通常出荷日1日目1日目1日目3日目2日目4日目
タイプ道具箱トランクボックスその他--その他
外寸(mm)568(W)×406(D)×186(H)1350(W)×450(D)×470(H)815(W)×505(D)×420(H)900×420×610610×420×610-
内寸(mm)499(W)×347(D)×162(H)1306(W)×406(D)×433(H)735(W)×400(D)×340(H)---
容量(L)28.3242----
カラーグリーンシルバーブルーグリーングリーングレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング