ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

270×350×46mm ファイルケース

通常単価(税別)
998
税込単価
1,098
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・A4判・材質…PP・サイズ…350×270×46(H)mm・ハンドルカラー…スカイブルー...

詳細を確認

型番:

EA506JA-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506JA-3の仕様・寸法情報

サイズ
350×270×46(H)mm
材質
PP
ハンドルカラー
スカイブルー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA506JA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
998
( 1,098 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・A4判
・材質…PP
・サイズ…350×270×46(H)mm
・ハンドルカラー…スカイブルー
・持ち運びに便利なハンドル付
・JAN:4518340977334

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

270×350×46mm ファイルケースの型番EA506JA-3のページです。 型番EA506JA-3に関する仕様情報を記載しております。
270×350×46mm ファイルケースのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
部品を入れて使用
5
満足度:5.0
コクヨのコクヨ ネガアルバム ポケット台紙 片面乳白 25枚 ア-201用 ア-211に部品を入れて使用しており、そのア...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
270×350×46mm ファイルケース
240×318×25mm/A4 ファイルケース
117x90mm ホルダー(マグネット付)
200x130mm 小物袋(ビニール製)
244x341x60mm シストレー
300x130x340mm メッシュ袋(吸盤付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9987461,3751,0181,4702,074
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目3日目
サイズ350×270×46(H)mm外寸:318×240×25mm、内寸:314×225×15mmφ90×117mm200×130(H)mm244(W)×341(D)×60(H)mm300×130×340mm
材質PPPP樹脂本体:プラスチックマグネット部:フェライト磁石ビニールABS樹脂ポリウレタン、ポリエステル
ハンドルカラースカイブルー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト