ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

240×318×25mm/A4 ファイルケース

通常単価(税別)
746
税込単価
821
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…外寸:318×240×25mm、内寸:314×225×15mm・重量…236g・...

詳細を確認

型番:

EA506JA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506JA-1の仕様・寸法情報

重量
236g
サイズ
外寸:318×240×25mm、内寸:314×225×15mm
材質
PP樹脂
規格
A4判

型番リスト

表示件数
型番
EA506JA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
746
( 821 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…外寸:318×240×25mm、内寸:314×225×15mm
・重量…236g
・規格…A4判
・材質…PP樹脂
・ラベル付
・そのまま移動用のバッグにもなります
・JAN:4548745630343

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

240×318×25mm/A4 ファイルケースの型番EA506JA-1のページです。 型番EA506JA-1に関する仕様情報を記載しております。
240×318×25mm/A4 ファイルケースのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
壁に貼り付け応募用紙入れとして使用
4
満足度:4.0
100円均一商品とは違いビス打ちしても割れにくく、ロックもしっかりしています。
1人が参考にしています。
打合せ
4
満足度:4.0
客先と打ち合わせ時 A4用紙などの持ち込みに 整理でき非常に 便利です
0人が参考にしています。
資料の出荷時に
5
満足度:5.0
みたことある!のに、文具売り場にない! ネットで買うにも他のファイルがでたりケースがでたり 何で検索かければいいのかわか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
240×318×25mm/A4 ファイルケース
244x341x60mm シストレー
ふた付シストレー
270×350×46mm ファイルケース
217x308mm/A4判 マグネットカードケース EA762DB-50
117x90mm ホルダー(マグネット付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7461,4701,5449981,2221,375
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
重量236g-----
サイズ外寸:318×240×25mm、内寸:314×225×15mm244(W)×341(D)×60(H)mm255(W)×340(D)×68(H)mm350×270×46(H)mm217×308mmφ90×117mm
材質PP樹脂ABS樹脂ポリプロピレンPPマグネットシート、軟質塩化ビニール本体:プラスチックマグネット部:フェライト磁石
規格A4判A4A4---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました