17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

400x230x100mm 工具箱(スティール製) EA506B-6

400x230x100mm 工具箱(スティール製)

通常単価(税別)
4,700円
税込単価
5,170円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・市販の南京錠で施錠可能(ツル径直径5mmまで)・サイズ(W×D×H)mm…400×230...

詳細を確認
  • サイズ(W×D×H)mm
    400×230×100
  • 重量
    2.2kg

型番:

EA506B-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA506B-6の仕様・寸法情報

サイズ(W×D×H)mm
400×230×100
重量
2.2kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506B-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,700円
( 5,170円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・市販の南京錠で施錠可能(ツル径直径5mmまで)
・サイズ(W×D×H)mm…400×230×100
・重量…2.2kg
・JAN:4518340424579

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

400x230x100mm 工具箱(スティール製)の型番EA506B-6のページです。 型番EA506B-6に関する仕様情報を記載しております。
400x230x100mm 工具箱(スティール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400x230x100mm 工具箱(スティール製)
470x230x100mm 工具箱(スティール製)
530x210x190mm 工具箱(スティール製)
360x135x 79mm 工具箱(スティール製)
360x200x 75mm 工具箱(スティール製)
325x202x215mm工具箱(スチール製)EA504AB-66
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,700円4,965円9,142円2,867円3,182円7,477円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
サイズ(W×D×H)mm400×230×100470×230×100530×210×190360×135×79360×200×75中皿:190×110×30
重量2.2kg2.5kg5.0kg1.1kg1.6kg3kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました