17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

638x445x103mm/22.5L コンテナ

通常単価(税別)
3,860
税込単価
4,246
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・サイズ…638×445×103(H)mm・容量…22.5L・材質…ポリプロピレン・積み重...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    メッシュコンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン
  • ブルー
  • 容量 (L)
    22.5
  • 外形間口 (mm)
    638
  • 外形奥行 (mm)
    445
  • 外形高さ (mm)
    103
  • サイズ
    内寸:592×403×97(H)mm、有効内寸:578×389×81(H)mm
  • 色詳細
    ブルー/ライトブルー
  • ネスティングの高さ
    50mm
  • 圧縮荷重
    12.74kN(1300kgf)
  • メーカー
    三甲(サンコー)
  • 商品名
    SNコンテナーC#21-2
  • 型番
    102208

型番:

EA506AD-40A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA506AD-40Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
メッシュコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン
ブルー
容量(L)
22.5
外形間口(mm)
638
外形奥行(mm)
445
外形高さ(mm)
103
サイズ
内寸:592×403×97(H)mm、有効内寸:578×389×81(H)mm
色詳細
ブルー/ライトブルー
ネスティングの高さ
50mm
圧縮荷重
12.74kN(1300kgf)
メーカー
三甲(サンコー)
商品名
SNコンテナーC#21-2
型番
102208

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA506AD-40A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,860
( 4,246 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…638×445×103(H)mm
・容量…22.5L
・材質…ポリプロピレン
・積み重ね可能
・JAN:4518340350151

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

638x445x103mm/22.5L コンテナの型番EA506AD-40Aのページです。 型番EA506AD-40Aに関する仕様情報を記載しております。
638x445x103mm/22.5L コンテナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
638x445x103mm/22.5L コンテナ
587x368x126mm/19.5L コンテナ
628x438x100mm/21.5L コンテナ
528x314x152mm/18.0L コンテナ
351x275x172mm/11.2L コンテナ
448x294x172mm/16.0L コンテナ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,8603,2704,0202,9142,4302,327
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナ
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
容量(L)22.519.521.51811.216
外形間口(mm)638587628528351448

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング