17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(蓋付)

通常単価(税別)
6,882
税込単価
7,570
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

・側面から中身が確認できます。・ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止しま...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ

サイズ

サイズ(内寸)

圧縮荷重

最小発注数量
折りたたみコンテナ
ブルー
有効内寸:600×405×306(H)mm
600(W)×406(D)×306(H)mm
16.40kN(1670kgf)
1個
折りたたみコンテナ
レッド
有効内寸:600×405×306(H)mm
600(W)×406(D)×306(H)mm
16.40kN(1670kgf)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,882
( 7,570 )
1日目
6,882
( 7,570 )
1日目

詳細情報

基本情報

・側面から中身が確認できます。
・ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。
・持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。
・短側面の上枠と中央枠はシボ加工でシールがきれいにはがせます。
・積み重ね可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(蓋付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(蓋付)
649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)
649x439x249mm/57.1L 折畳コンテナ(青)
531x367x322mm/49.4L 折畳コンテナ(メッシュ・青)
600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ
92.2L 折畳コンテナ(青/蓋付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,88210,9335,3404,1703,9267,769 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
容量(L)74.47457.151.841.992.9
外形間口(mm)649649649530600648
外形奥行(mm)439439439366400440
外形高さ(mm)340327249322220419
外形間口範囲(mm)601-700601-700601-700501-600501-600601-700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング