17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

530x210x190mm 工具箱(スティール製) EA505N-530

530x210x190mm 工具箱(スティール製)

通常単価(税別)
9,142円
税込単価
10,056円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・市販の南京錠取付可能(ツル径直径5mmまで)・中皿付・中皿取手は持ち易いアール加工・サイ...

詳細を確認
  • サイズ(W×D×H)mm
    530×210×190
  • 重量
    5.0kg

型番:

EA505N-530
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA505N-530の仕様・寸法情報

サイズ(W×D×H)mm
530×210×190
重量
5.0kg

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505N-530
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,142円
( 10,056円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・市販の南京錠取付可能(ツル径直径5mmまで)
・中皿付
・中皿取手は持ち易いアール加工
・サイズ(W×D×H)mm…530×210×190
・重量…5.0kg
・JAN:4518340025516

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

530x210x190mm 工具箱(スティール製)の型番EA505N-530のページです。 型番EA505N-530に関する仕様情報を記載しております。
530x210x190mm 工具箱(スティール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
530x210x190mm 工具箱(スティール製)
470x230x100mm 工具箱(スティール製)
400x230x100mm 工具箱(スティール製)
360x135x 79mm 工具箱(スティール製)
360x200x 75mm 工具箱(スティール製)
325x202x215mm工具箱(スチール製)EA504AB-66
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,142円4,965円4,700円2,867円3,182円7,477円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
サイズ(W×D×H)mm530×210×190470×230×100400×230×100360×135×79360×200×75中皿:190×110×30
重量5.0kg2.5kg2.2kg1.1kg1.6kg3kg

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール製工具箱・ステンレス製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました