ツール用品技術窓口

315x187x150mm 工具箱

通常単価(税別)
1,354円
税込単価
1,489円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…外寸:315×187×150mm、内寸:298×162×139mm・重量…492...

詳細を確認
  • サイズ
    外寸:315×187×150mm、内寸:298×162×139mm
  • 重量
    492g
  • 材質
    本体・蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
  • 注意事項
    直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。

型番:

EA505MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA505MBの仕様・寸法情報

サイズ
外寸:315×187×150mm、内寸:298×162×139mm
重量
492g
材質
本体・蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
注意事項
直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354円
( 1,489円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…外寸:315×187×150mm、
内寸:298×162×139mm
・重量…492g
・材質…本体・蓋:ポリプロピレン、
止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
・フリーケースで収納力抜群。
・クリアタイプで中身が見やすいです。
・注意事項…直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
・JAN:4548745766554

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

315x187x150mm 工具箱の型番EA505MBのページです。 型番EA505MBに関する仕様情報を記載しております。
315x187x150mm 工具箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
315x187x150mm 工具箱
400x215x195mm 工具箱
347x167x119mm 工具箱(クリアー)
470x240x230mm 工具箱(中皿付)
414x219x200mm 中皿付工具箱
450x243x210mm 工具箱(中皿付/青)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,354円2,096円1,162円3,871円3,838円4,700円
通常出荷日3日目1日目3日目1日目3日目1日目
サイズ外寸:315×187×150mm、内寸:298×162×139mm-347×167×119(H)mm-414×219×200(H)mm-
重量492g820g400g1.9kg1.5kg2.2kg
材質本体・蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー蓋:ポリプロピレン、止具・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー高耐衝撃性コポリマー-ポリプロピレン-
注意事項直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました