17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

430x230x180mm 工具箱(中皿付) EA505KE-2

430x230x180mm 工具箱(中皿付)

通常単価(税別)
1,980円
税込単価
2,178円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・中皿1枚付・材質…ポリプロピレン・重量…1040g・125mmのグラインダーがぴったり収...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    430×180×230(H)
  • 重量
    1040g
  • 材質
    ポリプロピレン

型番:

EA505KE-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA505KE-2の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
430×180×230(H)
重量
1040g
材質
ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505KE-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,980円
( 2,178円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・中皿1枚付
・材質…ポリプロピレン
・重量…1040g
・125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。
・中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
・サイズ(mm)…430×180×230(H)
・JAN:4518340517264

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

430x230x180mm 工具箱(中皿付)の型番EA505KE-2のページです。 型番EA505KE-2に関する仕様情報を記載しております。
430x230x180mm 工具箱(中皿付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
430x230x180mm 工具箱(中皿付)
620x257x224mm 工具箱(中皿付)
530x253x220mm 工具箱(中皿付/OD色)
305x190x140mm 工具箱(2段皿付)
470x240x230mm 工具箱(中皿付)
297x180x126mm 工具箱(中皿付/青)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,980円4,999円4,427円1,946円3,871円1,278円
通常出荷日3日目3日目2日目3日目1日目3日目
サイズ(mm)430×180×230(H)620×257×224(H)530×253×220(H)305×190×140(H)--
重量1040g2.6kg2.7kg0.76kg1.9kg575g
材質ポリプロピレン耐衝撃コーポリマー超高耐衝撃コーポリマー樹脂本体:耐衝撃性コポリマー止具:ABS樹脂-本体:ポリプロピレン、中皿:耐衝撃性コーポリマー、ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました