17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

460x265x233mm 工具箱(中皿付/青) EA505K-460

460x265x233mm 工具箱(中皿付/青)

通常単価(税別)
2,552円
税込単価
2,807円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…高耐衝撃性コポリマー・外寸…460×265×233(H)mm・内寸…415×196...

詳細を確認
  • 中皿高さ
    40mm
  • カラー
    ブルー
  • 重量
    1.5kg
  • 付属品
    L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
  • 内寸
    415×196×146(H)mm(中皿使用時)
  • 南京錠取付穴
    サイズ:19×7mm、数量:2箇所
  • 外寸
    460×265×233(H)mm
  • 材質
    高耐衝撃性コポリマー

型番:

EA505K-460
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA505K-460の仕様・寸法情報

中皿高さ
40mm
カラー
ブルー
重量
1.5kg
付属品
L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
内寸
415×196×146(H)mm(中皿使用時)
南京錠取付穴
サイズ:19×7mm、数量:2箇所
外寸
460×265×233(H)mm
材質
高耐衝撃性コポリマー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505K-460
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,552円
( 2,807円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…高耐衝撃性コポリマー
・外寸…460×265×233(H)mm
・内寸…415×196×146(H)mm(中皿使用時)
・中皿高さ…40mm
・重量…1.5kg
・カラー…ブルー
・南京錠取付穴…サイズ:19×7mm、数量:2箇所
・付属品…L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
・フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ
・JAN:4518340801882

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

460x265x233mm 工具箱(中皿付/青)の型番EA505K-460のページです。 型番EA505K-460に関する仕様情報を記載しております。
460x265x233mm 工具箱(中皿付/青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
460x265x233mm 工具箱(中皿付/青)
460x265x233mm 工具箱(中皿付)
450x243x210mm 工具箱(中皿付)
530x253x220mm 工具箱(中皿付)
400x225x203mm 工具箱(中皿付/青)
347x167x119mm 工具箱(中皿付/クリアー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,552円2,552円3,008円3,755円3,116円1,287円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
中皿高さ40mm40mm53mm53mm--
カラーブルー---ブルークリアー
重量1.5kg1.5kg2.1kg2.65kg1.7kg550g
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚)L型中皿、中皿用仕切板(4枚)----
内寸415×196×146(H)mm(中皿使用時)-402×181×100(H)mm(中皿使用時)、480×188×110(H)mm(中皿使用時)、--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました