17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

400x225x203mm 工具箱(中皿付/青) EA505K-400

400x225x203mm 工具箱(中皿付/青)

通常単価(税別)
3,116円
税込単価
3,428円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…超高耐衝撃性コポリマー・衝撃に強い車のバンパー素材を使用・ミニボックス付・バックル...

詳細を確認
  • カラー
    ブルー
  • 重量
    1.7kg
  • 内寸(W×D×H)
    354×161×102mm(中皿使用時)
  • 外寸(W×D×H)
    400×225×203mm
  • 材質
    超高耐衝撃性コポリマー

型番:

EA505K-400
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA505K-400の仕様・寸法情報

カラー
ブルー
重量
1.7kg
内寸(W×D×H)
354×161×102mm(中皿使用時)
外寸(W×D×H)
400×225×203mm
材質
超高耐衝撃性コポリマー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505K-400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,116円
( 3,428円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…超高耐衝撃性コポリマー
・衝撃に強い車のバンパー素材を使用
・ミニボックス付
・バックルは1個です。
・南京錠取付可能(ツル径直径5mmまで)
・重量…1.7kg
・外寸(W×D×H)…400×225×203mm
・内寸(W×D×H)…354×161×102mm(中皿使用時)
・カラー…ブルー
・JAN:4518340025462

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

400x225x203mm 工具箱(中皿付/青)の型番EA505K-400のページです。 型番EA505K-400に関する仕様情報を記載しております。
400x225x203mm 工具箱(中皿付/青)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
400x225x203mm 工具箱(中皿付/青)
370x275x170mm パーツボックス
275x175x125mm パーツボックス
460x265x233mm 工具箱(中皿付/青)
392x206x164mm 工具箱(中皿付/クリアー)
347x167x119mm 工具箱(中皿付/クリアー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,116円4,759円2,652円2,552円1,569円1,287円
通常出荷日3日目2日目3日目3日目1日目3日目
カラーブルー--ブルー-クリアー
重量1.7kg1,110g450g1.5kg850g550g
内寸(W×D×H)354×161×102mm(中皿使用時)-255×145×115mm(最大)---
外寸(W×D×H)400×225×203mm-275×175×125mm---
材質超高耐衝撃性コポリマー-ポリプロピレン高耐衝撃性コポリマー-高耐衝撃性コーポリマー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました