ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |

【商品仕様】
・材質:耐衝撃性コポリマー
・<セット内容>…
347×167×119(H)mm:1個(EA505AB-1)
392×206×164(H)mm:1個(EA505AB-31)
145×98×49(H)mm:2個(EA508MD-3)
・JAN:4518340397668
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メイホー(明邦化学工業)
ハンディーボックス
5通常価格(税別):1,083円~

メイホー(明邦化学工業)
ハンディーボックス Sサイズ
5通常価格(税別):880円

タカチ電機工業
XTRA型ツールケース
0通常価格(税別):4,310円~

メイホー(明邦化学工業)
アタッシェケース B5
5通常価格(税別):1,000円~

リングスター
スーパーボックス 中皿付
5通常価格(税別):1,570円

リングスター
工具箱 スーパーボックス
5通常価格(税別):1,570円~

リングスター
スーパーボックス SR-38S-B
4.7通常価格(税別):1,338円

トラスコ中山
プロツールボックス TTB-905
4.4通常価格(税別):4,338円

トラスコ中山
プロツールボックス TTB-901・TTB-901OD
3.4通常価格(税別):2,424円