17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

470x200x230mm 工具箱(スチール製) EA504AB-47

470x200x230mm 工具箱(スチール製)

通常単価(税別)
16,359円
税込単価
17,995円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・積重ね可能・市販の南京錠で施錠可能・各段(H)…50(上段)×50(中段)×130(下段...

詳細を確認
  • サイズ(W×D×H)mm
    470×200×230
  • 各段(H)
    50(上段)×50(中段)×130(下段)mm
  • 重量
    5.5kg

型番:

EA504AB-47
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA504AB-47の仕様・寸法情報

サイズ(W×D×H)mm
470×200×230
各段(H)
50(上段)×50(中段)×130(下段)mm
重量
5.5kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA504AB-47
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,359円
( 17,995円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・積重ね可能
・市販の南京錠で施錠可能
・各段(H)…50(上段)×50(中段)×130(下段)mm
・サイズ(W×D×H)mm…470×200×230
・重量…5.5kg
・JAN:4518340895171

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

470x200x230mm 工具箱(スチール製)の型番EA504AB-47のページです。 型番EA504AB-47に関する仕様情報を記載しております。
470x200x230mm 工具箱(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
470x200x230mm 工具箱(スチール製)
410x200x150mm 工具箱(スチール製)
455x150x340mm 工具箱(アルミ製)
500x100x280mm 工具箱(アルミ製)
430x140x300mm 工具箱(アルミ製)
250×162×93mm 工具箱(スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,359円9,356円12,974円12,632円12,974円3,091円
通常出荷日3日目3日目2日目1日目1日目1日目
サイズ(W×D×H)mm470×200×230410×200×150----
各段(H)50(上段)×50(中段)×130(下段)mm50(上段)×100(下段)mm----
重量5.5kg3.4kg3.0kg3.0kg3.3kg730g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました