17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

30-250mm プーラーキット EA500KZ

30-250mm プーラーキット

通常単価(税別)
81,365
税込単価
89,502
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・内抜き、外抜きが可能・能力(内抜き)…50~280mm・能力(外抜き)…30~250mm...

詳細を確認
  • 能力(内抜き)
    50~280mm
  • 付属品
    細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)
  • アーム長さ
    80mm、120mm、180mm(2種)
  • 材質
    ドイツ鋼
  • 総重量
    8.3kg
  • 能力(外抜き)
    30~250mm

型番:

EA500KZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・内抜き、外抜きが可能
・能力(内抜き)…50~280mm
・能力(外抜き)…30~250mm
・アーム長さ…80mm、120mm、180mm(2種)
・材質…ドイツ鋼
・総重量…8.3kg
・2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な他目的プーラーキット
・JAN:4518340025042

EA500KZの仕様・寸法情報

能力(内抜き)
50~280mm
付属品
細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)
アーム長さ
80mm、120mm、180mm(2種)
材質
ドイツ鋼
総重量
8.3kg
能力(外抜き)
30~250mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA500KZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,365
( 89,502 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・内抜き、外抜きが可能
・能力(内抜き)…50~280mm
・能力(外抜き)…30~250mm
・アーム長さ…80mm、120mm、180mm(2種)
・材質…ドイツ鋼
・総重量…8.3kg
・2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な他目的プーラーキット
・JAN:4518340025042

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30-250mm プーラーキットの型番EA500KZのページです。 型番EA500KZに関する仕様情報を記載しております。
30-250mm プーラーキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30-250mm プーラーキット
M 3-M12mm タップドリルセット(ISO)
コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)EA514BF-6
3/8"-5/8"用 チェーンカッター
4本組 フック&ピックセット
M 4 - M 6 タップドリルセット(電設用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格81,36518,92352,24112,99013,96317,451
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目1日目
能力(内抜き)50~280mm-----
付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)-アダプター:10、12、14mmプラグ用(全長400mm)/予備Oリング:10、12、14mm用(各1個)スペアーピン--
アーム長さ80mm、120mm、180mm(2種)-----
材質ドイツ鋼ドリル:SKH、タップ:SKS2-本体鍛造鉄焼入鋼(黒色酸化)タップ:SKS2、ドリル:HSS
総重量8.3kg1.1kg約1.85kg-630g842g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング